springe zum Inhalt springe zur Navigation
60 Case-Standardwellen

60 Case-Standardwellen

Auch wenn Wellen für das ungeübte Auge häufig gleich aussehen, wirken sich jedoch die Herstellungsverfahren und -standards erheblich auf die Rundheit, Geradheit und Härte der Wellen sowie alle weiteren Qualitätsmerkmale aus, die für die Kunden von Thomson von Bedeutung sind. Die Thomson 60 Case-Wellen werden unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards in einer nach ISO 9000:2000 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt und gewährleisten in Kombination mit den Thomson Ball Bushing-Lagern eine optimale Lagerleistung und eine maximale Laufleistung.

Überblick

60 Case Standard Spezifikationen:

Durchmesser
Bereich
Klassenbeschreibung Option Material Typ
Zoll: 1/8" bis 4" L: XA, offene, einstellbare Ball
Bushing-Lager und
Lagerblöcke, Super und Super
Smart-Lager

S:: Ball Bushing-Lager des Typs A
N: Nadelrollenlager
D: Die Set-Lager
XL: XR-Lager Soft
G: Mit Kugelrillen-Welle zur Verwendung
mit Super Ball Bushing-Lagern
Standard

Vorgebohrt

Verchromt
Glatte Enden

Gehärtete Randschicht

Kohlenstoffstahl

Edelstahl 440C

Rohrstahl 52100

Edelstahl 316
Auf Länge geschnitten

Herstellungslänge

Herstellungslänge
Lang

Sonderbearbeitet

mm: 5 bis 80 MM: Zur Verwendung mit metrischen Ball Bushing-Lagern (Toleranz ISO H6) Vorgebohrtes Lochbild T1

Vorgebohrtes Lochbild T2


Kohlenstoffstahl

Edelstahl 440C 
Auf Länge geschnitten

Herstellungslänge

Herstellungslänge Lang

Sonderbearbeitet

Standardwellen – Produkt-Highlights


  • Die meisten Materialarten und Optionen sind vorrätig und sofort lieferbar.
  • Hergestellt aus einer hochwertigen, speziell entwickelten Stahllegierung
  • Induktionsgehärtet mit spezifischen Rockwell-Werten für das gewünschte Material
  • Die Einhärttiefe wird präzise überwacht, um eine gleichbleibende Qualität gewährleisten
  • Spitzenlos geschliffen, um eine Oberfläche mit branchenweit führender Rauheit von max. 8 Ra zu erzielen
  • Rundheit innerhalb von 0,000080" für Klasse L, S, D, M und 0,000050" für Klasse N
  • Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß kumulativ zum Zeitpunkt des Versands ab Werk
  • Ablängung auf die vom Kunden vorgegebene Länge möglich
  • Ab Lager mit vorgebohrten Gewindebohrungen erhältlich, um die Montage einer durchgehenden Wellenstützschiene zu ermöglichen
  • Für korrosive Umgebungen geeignet

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


zum Seitenanfang