springe zum Inhalt springe zur Navigation
RoundRail-Linearführungssystem mit 2CA Twin Shaft Web

RoundRail-Linearführungssystem mit 2CA Twin Shaft Web

Die 2CA Twin Shaft Web-RoundRail-Linearführung ist mit dem neuen, patentierten Super Smart Ball Bushing-Lager ausgestattet, das im Vergleich zu herkömmlichen Lagern die Lebensdauer um das bis zu 216-fache oder die Tragzahl um das bis zu 6-fache erhöht.Die 2CA Twin Shaft Web-Führung eignet sich ideal zum Überspannen oder Überbrücken von Lücken. Die LinearRace-Doppelwelle und das geschweißte integrierte Flanschdesign maximieren das Drehmoment und verbessert die Durchbiegungseigenschaften erheblich. Die zur schnellen und einfachen Installation voreingestellte 2CA Twin Shaft Web-Führung ist für die nahezu reibungslose Bewegung von mittleren Lasten ausgelegt.

Die 2CA-Linearführung ist in drei Versionen erhältlich:

2CA Twin Shaft Web mit Universalschlitten, Industrie-Standard-Zollmaße
2CA Twin Shaft Web mit Universalschlitten, metrische Industrie-Standardmaße
2CA Twin Shaft Web, geflanscht, mit integriertem Schlitten, Industrie-Standard-Zollmaße

Überblick

2CA – Produkt-Highlights


  • Lieferbar in Durchmessern von 1/2, 3/4 und 1 Zoll.
  • Zur erhöhten Montageflexibilität in vertikaler oder horizontaler Einbaulage erhältlich
  • Voreingestellte Wellen mit Endabstützung für Portal- oder Brücken-Anwendungen.
  • Korrosionsfreie Ausführungen für maximale Leistung unter rauen Bedingungen
2CA Twin Shaft Web mit Universalschlitten, Zollmaß

  • 1 x geflanschter integrierter Schlitten mit 4 Super Smart Ball Bushing-Lagern (offene Ausführung)
  • 2 x vertikale oder horizontale Doppelendabstützungen
  • 60 Case LinearRace-Doppelwellen mit integriertem Flansch
2CA Twin Shaft Web mit Universalschlitten, metrische Maße

  • 1 x universeller integrierter Schlitten mit 4 Super Smart Ball Bushing-Lagern (offene Ausführung)
  • 2 x vertikale oder horizontale Doppelendabstützungen
  • 60 Case LinearRace-Doppelwellen mit integriertem Flansch
2CA Twin Shaft Web mit integriertem Schlitten, geflanscht

  • 1 x geflanschter integrierter Schlitten mit 4 Super Smart Ball Bushing-Lagern (offene Ausführung)
  • 2 x vertikale oder horizontale Doppelendabstützungen
  • 60 Case LinearRace-Doppelwellen mit integriertem Flansch

Produktfinder

Family

Shaft Diameter

Length

Support

Shaft

Carriage

Load

NN

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


zum Seitenanfang