RoundWay-Rollenlager
Thomson hat das RoundWay®-Linearrollenlager für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen mit hohen Belastungen entwickelt. Das RoundWay-Lager kombiniert die hohe Belastbarkeit von Umlaufrollen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl mit einem festen, umformbaren Montageblock aus Eisen, um eine hohe Tragzahl mit gleichmäßiger linearer Bewegung zu bieten. Dank der kettengebundenen Rollen eignet sich das RoundWay für sehr hohe Geschwindigkeiten in Umgebungen mit hohem Schmutzaufkommen und extremen Bedingungen.