springe zum Inhalt springe zur Navigation
Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl

Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl

Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit. Unsere Produktreihe von komplett aus Stahl gefertigten Lagern eignet sich hervorragend zum Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen. Die hochsteife Konstruktion bietet im Vergleich zu Ball Bushing-Lagern mit Polymer-Komponenten eine deutlich höhere Lebensdauer. Wenn das Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl in einem Standard-Lagerblock von Thomson installiert wird, richtet es sich um bis zu 3 Grad in jede Richtung selbst aus.

Überblick

Precision Steel Ball Bushing Spezifikationen:

Lagerausführung Präzise Extra präzise Instrument Die Set
Größen (in) 3/16" – 2" 3/16" – 2" 1/8" – 1/4" 1" – 2"
Lagertypen Offen
Geschlossen
einstellbar
Geschlossen Geschlossen Geschlossen
Lagerblocktypen Offen
Offen einstellbar
Geschlossen einstellbar
N/A N/A N/A
Lagertragzahlen Bis zu 5000 lbf Bis zu 5000 lbf Bis zu 19 lbf Bis zu 1100 lbf
Sonderoptionen Nylonkugeln
Integrierte Abstreifer
Korrosionsfrei
Nylonkugeln
Integrierte Abstreifer
Korrosionsfrei
Passende
Linear Race-
Sätze
Ohne

Präzisionsstahl – Produkt-Highlights


  • Die komplett aus Stahl gefertigte Konstruktion ermöglicht den Betrieb bei Temperaturen von bis zu 315 °C und verleiht dem System eine maximale Steifigkeit.
  • Laufreibungskoeffizient von nur 0,001
  • Standardversion mit Komponenten aus Kohlenstoffstahl oder korrosionsfreiem EdelstahlKorrosionsbeständiger Edelstahl

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


zum Seitenanfang