Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die hohe Genauigkeit und die kompakte Bauweise machen die Miniature Instrument-Lager zur perfekten Lösung für Mechanismen oder Geräte mit geringen Abmessungen, für die hohe Wiederholgenauigkeit und schnelle Reaktion erforderlich sind. Beim Austausch von Lagern, die hohen Reibungskräften ausgesetzt sind, vermeiden Instrument-Lager mit ihren konstant geringen Reibungskoeffizienten den Stick-Slip-Effekt und bieten eine flüssige Linearbewegung. Jedes Instrument-Lager wird mit einer passenden 60 Case LinearRace-Welle für minimalen Einbauaufwand, optimale Systemleistung und höchste Genauigkeit geliefert..
| Miniature Instrument -Linearkugellager |
Arbeitsbohrung Durchmesser (Zoll) |
60 Case LinearRace Teilnummer |
LinearRace Maximale Länge (Zoll) |
Dynamische(1) Last Kapazität (lbf) |
|---|---|---|---|---|
| INST 258-SS | .1250 / .1247 | LRI 2 | 12 | 7 |
| INST 369-SS | .1875 / .1872 | LRI 3 | 12 | 9 |
| INST 4812-SS | .2500 / .2497 | LRI 4 | 12 | 19 |
| Miniature Instrument Linearkugellager und LinearRace-Sets |
Nennwert Durchmesser (Zoll) |
Äußerer Durchmesser (Zoll) |
Linearkugel lager Länge (Zoll) |
Anzahl Kugeln |
| INST 2 MS1 | .1250 | .3125 / .3121 | .500 / .485 | 3 |
| INST 3 MS1 | .1875 | .3750 / .3746 | .562 / .547 | 3 |
| INST 4 MS1 | .2500 | .5000 / .4996 | .750 / .735 | 3 |
| Miniaturkomponenten und Systeme | 1527 KB | |
| Miniaturkomponenten und Systeme | 1524 KB | |
| Miniaturkomponenten und Systeme | 1626 KB |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15511 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15771 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 10732 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].