QSSS 5/8 L PD 72
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Welle, Schnellmontagewelle, 0.6240 / 0.6245 in Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse L, Edelstahl 440C, Min. 50 Rockwell C, 72 in Lang +/- 1/32"
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
- Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
- Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
- Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
- Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
- Y1 = Y2, sofern nicht anders angegeben
- Welle mit Bohrungen zur Verwendung mit offenen Lagern