QSSS 1/2 L PD 30

QSSS 1/2 L PD 30
Schnellmontagewelle, Zoll

QuickShaft , 0.5 in Durchmesser, Klasse L, Edelstahl 440 CMin. 50 Rockwell C, 30 in

Vorlaufzeit:  Next Day*
$242.57 je**

  • Alle vorgebohrten Wellen mit Standardmaß Y (Y1 = Y2). Das Maß Y gibt den Abstand vom Mittelpunkt der Bohrung(en) zum näheren Ende der Welle an.
  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[G] #6-32
[X] 4.0000
[ToleranceValues] 0.4995/0.4990 in

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Vorgebohrt
Werkstoff, Welle Edelstahl 440C
Oberflächengüte 8 Ra Mikrozoll max.
Toleranzklasse Class L
Härte Min. 50 Rockwell C
Geradheit 0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR)
Option vorgebohrt (PD) Vorgebohrt
Länge 762 mm / 30 in
Durchmesser 13 mm / 0,500 in
Ge­wicht 1,650 lb/in
Einhärttiefe, min. 1,016 mm / 0,040 in
Rundheit 0,00203 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: