MJ-80-I 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S

MJ-80-I 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Mini-Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Mini-Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted, Standard, 20:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  4 Wochen*
$840.20 je**
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
T 304,80 mm (12,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 20:1
Spindeldurchmesser 13 mm / 0,50 in
Spindelsteigung 6 mm / 0,25 in
Spindel-Kerndurchmesser 8 mm / 0,33 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 80
Gewicht 2 kg / 5,40 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Mutter-Werkstoff Nook-Spezialbronze
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 4.448 N / 1.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 0,90 N·m / 8,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,12 kW / 0,17 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.310 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 3.336 N / 750 lbf
Hubspindel-Wirkungsgrad 57%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 533 mm/min / 21 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: