KGS-6310-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Kugelgewindespindel
Kugelgewindespindel, 63 mm X 10 mm X 6000.00 mm, rechtsgängig, ±12 µm/300mm, Anzahl Gänge: 1
Abgelängt:
Min.: 26.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Zum nächsten vollen 0,01 mm
- Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
- Nur Spindel, ohne Kugelmutter
- Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
- *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“