BETAMO AS

BETAMO AS
BETAMO AS

Spezielle Längentoleranzen erhältlich. - Aktuator, LA24, Cable length 600 mm, Lose Kabelenden


  • Robust, solide und zuverlässig
  • Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
  • Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationJa 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length600 mm
Manual OverrideOptional 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP45 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: