5SS-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
EdelstahlZoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted Rotating, 1.67 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll
- Korrosionsbeständigkeit für raue Umgebungsbedingungen
- Geräuscharmer Betrieb
- Ideal für vertikale und geringe Lasten
- Sicher bei statischer Belastung