3-BSJ-UK 6:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

3-BSJ-UK 6:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Upright Keyed, Standard, 3 ton Tragzahl, 6:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  12 Wochen*
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 6:1
Spindeldurchmesser 30 mm / 1,17 in
Spindelsteigung 10 mm / 0,41 in
Spindel-Kerndurchmesser 22 mm / 0,87 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 14
Gewicht 28 kg / 62,20 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 26.689 N / 6.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0020 N·m / 0,0180 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 11,30 N·m / 100,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 1,49 kW / 2,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.142 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 17.410 N / 3.914 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,678 N·m / 6,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 8,135 N·m / 6,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 3.175 mm/min / 125 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: