2AT25FL254.0 Y=7.0MM - Abgekündigtes Produkt

Produkt 2AT25FL254.0 Y=7.0MM wurde abgekündigt.

Diese Produktfamilie ist abgekündigt Unser aktuelles Produktangebot finden Sie auf unserer Profilschienen-Übersichtsseite .

2AT25FL254.0 Y=7.0MM

T-Serie, 25mm, Schmal,, hoch,

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage*
Abgelängt:

Min.: 176.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Toleranz ±0,1 mm


  • Aufgrund der höheren Biegsamkeit nur in Ablaufgenauigkeitsklasse N erhältlich.
  • Exklusives U-Kanal-Design ermöglicht ein leichtes Nachgeben der Schiene bei unebener Auflagefläche oder Fluchtungsfehlern.
  • Kostengünstigere und schnellere Montage, da weder aufwändig bearbeitete Auflageflächen noch Spezialwerkzeug erforderlich sind.
  • Direkter Ersatz für herkömmliche Ganzstahl-Profilschienenführungen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 48,0 mm
[A1] 24,0 mm
[A2] 23,0 mm
[A3] 12,5 mm
[A4] 51,0 mm
[B] 88,0 mm
[E1] 35,0 mm
[E2] 35,0 mm
[H] 33,0 mm
[H1] 26,5 mm
[H2] 22,0 mm
[N3] 8,0 mm
[N5] 5,0 mm
[N6] 10,0 mm
[S2] M6
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 10,7 mm
[X] 60,0 mm
[LMax] 3.000,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Baugruppe
Schlitten F - Schmal,, hoch
Größe 25
Schienenlänge 254,0 mm (10,00 in)
Werkstoff Aluminiumlegierung
Anzahl Schlitten 2
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Gewicht 0,869 kg (1,916 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung Wert
Dynamische Tragzahl für 100 km 13.000 N (2.923 lbf)
Dynamische Tragzahl für 50 km 16.380 N (3.682 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Tragzahl, statisch 15.000 N (3.372 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: