20SS-MSJ-U 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Edelstahl-Maschinen-Spindelhubgetriebe
EdelstahlZoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Upright, 6.66 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End
Max. Hublänge
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll
Hubspindel-Konfiguration
- Korrosionsbeständigkeit für raue Umgebungsbedingungen
- Geräuscharmer Betrieb
- Ideal für vertikale und geringe Lasten
- Sicher bei statischer Belastung