2-BSJ-UK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

2-BSJ-UK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Upright Keyed, Standard, 2 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  12 Wochen*
$3436.20 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 24:1
Spindeldurchmesser 25 mm / 1,00 in
Spindelsteigung 6 mm / 0,25 in
Spindel-Kerndurchmesser 21 mm / 0,82 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 96
Gewicht 28 kg / 61,70 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 17.793 N / 4.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0006 N·m / 0,0050 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 1,92 N·m / 17,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,37 kW / 0,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.636 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 16.636 N / 3.740 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,452 N·m / 4,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 1,356 N·m / 1,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 457 mm/min / 18 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: