1TSR7WZMUUC1+158
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Typen TSR, 7mm, Breit, Leicht vorgespannt, Preload, Standard-Lippendichtung,
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
Min.: 62.0 mm  Max.: 1000.0 mm  Toleranz ±0,1 mm
- Industriestandard für den Direktaustausch
- Gefertigt aus 440er-Edelstahl (korrosionsfest, wenig bis keine Schmierung)
- Hohe Präzision (bis zu ±0,010 mm)
- Extrem leichtgängiger, geräuscharmer Betrieb
- Flachbauend
- Hohe Momentbelastbarkeit für Anwendungen mit Einzelschiene/-schlitten
- Flüsterleise Bewegung
- Spitzbogen-Geometrie der Laufbahnen erlaubt die Nutzung als Einzelschiene
- Einteilige Segmente bis zu einem Meter (in Größen 7–15 mm)
- Sonderlängen und -konfigurationen auf Anfrage