1AT20AL110.0 Y=25.0MM - Abgekündigtes Produkt
Produkt 1AT20AL110.0 Y=25.0MM wurde abgekündigt.
Diese Produktfamilie ist abgekündigt Unser aktuelles Produktangebot finden Sie auf unserer Profilschienen-Übersichtsseite .
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
T-Serie, 20mm, Standard,
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
Min.: 152.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Toleranz ±0,1 mm
- Aufgrund der höheren Biegsamkeit nur in Ablaufgenauigkeitsklasse N erhältlich.
- Exklusives U-Kanal-Design ermöglicht ein leichtes Nachgeben der Schiene bei unebener Auflagefläche oder Fluchtungsfehlern.
- Kostengünstigere und schnellere Montage, da weder aufwändig bearbeitete Auflageflächen noch Spezialwerkzeug erforderlich sind.
- Direkter Ersatz für herkömmliche Ganzstahl-Profilschienenführungen.