12 TCM CTL 6000.000 - Abgekündigtes Produkt
Produkt 12 TCM CTL 6000.000 wurde abgekündigt.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, T-Case, metrisch, 12 mm Durchmesser, StandardMin. 50 Rockwell C
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
Min.: 1000.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Toleranz ±0,8 mm
- Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.