10-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

10-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted Rotating, Standard, 10 ton Tragzahl, 8:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

Vorlaufzeit:  4 Wochen*
$2963.60 je**
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
L 1.828,80 mm (72,000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 8:1
Spindeldurchmesser 51 mm / 2,00 in
Spindelsteigung 13 mm / 0,50 in
Spindel-Kerndurchmesser 36 mm / 1,41 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 16
Gewicht 60 kg / 132,90 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Mutter-Werkstoff Nook-Spezialbronze
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 88.964 N / 20.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0043 N·m / 0,0380 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 85,08 N·m / 753,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 3,73 kW / 5,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 418 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 21.200 N / 4.766 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 40%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 2.769 mm/min / 109 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: