1-BSJ-I 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S

1-BSJ-I 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Inverted, Standard, 1 ton Tragzahl, 20:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  12 Wochen*
$1165.73 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 609,60 mm (24,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 20:1
Spindeldurchmesser 19 mm / 0,75 in
Spindelsteigung 5 mm / 0,20 in
Spindel-Kerndurchmesser 15 mm / 0,60 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 100
Gewicht 7 kg / 15,70 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 8.896 N / 2.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0006 N·m / 0,0050 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 1,02 N·m / 9,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,19 kW / 0,25 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.750 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 8.896 N / 2.000 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,339 N·m / 3,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 0,678 N·m / 0,500 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 432 mm/min / 17 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: