1/2 L SS316PDCTL

1/2 L SS316PDCTL
1/2 L SS316PDCTL

Welle, 0.4990 / 0.4995 in Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse L, Edelstahl 316, Min. 20 Rockwell C, Abgelängt, 138 in Lang +/- 1/32"

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • Die Welle Thomson SS316 ist für die Verwendung mit FluoroNyliner-Lagern vorgesehen, nicht mit Kugelumlauflagern.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
  • Y1 = Y2, sofern nicht anders angegeben
  • Welle mit Bohrungen zur Verwendung mit offenen Lagern

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser0.4990 / 0.4995 in 
[G]#6-32 
Länge138 in +/- 1/32" 
Maß [X]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht0.055 lb/in
HärteMin. 20 Rockwell C 
KlasseKlasse L 
Konizität0.0001 in
MaterialEdelstahl 316 
Material, ShaftEdelstahl 316 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Rundheit0.000080 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: