0.5HL-BSJ-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

0.5HL-BSJ-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Upright Rotating, High Lead, 1/2 ton Tragzahl, 5:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

Vorlaufzeit:  12 Wochen*
$1013.75 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
L 304,80 mm (12,000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 5:1
Spindeldurchmesser 16 mm / 0,63 in
Spindelsteigung 13 mm / 0,50 in
Spindel-Kerndurchmesser 13 mm / 0,50 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 10
Gewicht 3 kg / 5,70 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Mutter-Werkstoff 1117/8620 Gehärteter Stahl
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 4.448 N / 1.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0027 N·m / 0,0240 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 2,73 N·m / 24,20 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,25 kW / 0,33 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 868 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 2.206 N / 496 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,113 N·m / 1,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 2,712 N·m / 2,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 4.445 mm/min / 175 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: