Skip to content Skip to navigation
T Serisi Hassas Lineer Aktüatörler

T Serisi Hassas Lineer Aktüatörler

Kendini kanıtlamış T serisi hassas doğrusal aktüatörlerin tasarımı dünyada binlerce uygulamada yer bulmuştur. Sürgülü kılavuz burçları ve dayanıklı dış tasarım binlerce uygulamada kullanılmasına imkan verirken hassas haddelenmiş bilyalı vidalar sorunsuz hareket, doğru konumlandırma ve sessiz çalışma sağlar. T serisi dayanıklılık, performans ve kullanım kolaylığını fabrikada tasarlanmış seçenekler ve aksesuarlar seçimiyle birleştirir. Ortam veya gereksinimden bağımsız olarak standart modellerimizi her türlü uygulamaya uyacak şekilde özelleştirebiliriz.

Genel özet

T Serisi Özellikleri

ÖZELLİKLER T60 T90 T130
Profil Boyutu (g x y) mm (inç) 75 x 60 (2,95 x 2,36) 90 x 92 (3,54 x 3,62) 130 x 130 (5,12 x 5,12)
Maks. Strok Uzunluğu mm (inç) 1500 (59,06) 1500 (59,06) 2000 (78,74)
Maks. Hız m/s (inç/s) 2,5 (98,4) 2,0 (78,7) 2,0 (78,7)
Maks. Dinamik Yük N (lbs) 10000 (2248) 20000 (4496) 60000 (13489)

T Serisi Özellikleri ve Faydaları

  • Haddeden geçirilmiş, anotlanmış alüminyum kapaklı boru
  • Anotlanmış alüminyum muhafaza
  • Sert krom kaplı çelik uzatma borusu
  • Tüm yönlerde takılabilir
  • Bilyalı vida tahriki
  • Sürgülü kılavuzlar
  • 60000 N'a kadar yük
  • IP65 koruma sınıfı
  • Korumalı modelleri yıkayın
  • Mevcut hidrolik silindir standartlarına göre montaj aksesuarları

Find a Part

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

New Tab

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top