Skip to content Skip to navigation
WH40 (SPEEDLine) Kayışlı Birim, Bilyalı Kılavuzlu

WH40 (SPEEDLine) Kayışlı Birim, Bilyalı Kılavuzlu

SPEEDLine WH40 konumlandırma slaytı oldukça küçük ve kompakt boyutsal uygulamalar için tasarlanmış bir minyatür lineer tahrik birimidir.  Düşük katsayılı bir sürtünme ile kurulmuş bu slaytlar daha küçük motorlara uymayı kolaylaştırır. Plastik siliciler mekanizmayı kirden korur, kullanım ömrünü uzatır.

Genel özet

WH40 Özellikleri:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü WH40
Profil Ebadı (g x y): mm (in) 40 x 40 (1,6 x 1,6)
Bant tipi 10 AT 5
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) 2000 (78,7)
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) 3 (118)
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) 40 (1575)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,05 (0,002)
Maks. Giriş Hızı: dev/dak 1800 (30)
Çalışma sıcaklığı limitleri: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176)
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf)
tam ünite
315 (71)
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf)
tam ünite
450 (101)
Maks. Dinamik Yük (Fz):N (lbf)
tam ünite
600 (135)
Maks. Dinamik Yük Torku (Mx): Nm (lbf-in)
tam ünite
10 (89)
Maks. Dinamik Yük Torku (My): Nm (lbf-in)
tam ünite
30 (266)
Maks. Dinamik Yük Torku (Mz): Nm (lbf-in)
tam ünite
30 (266)
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) 100 (23)
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) 6 (53)
Palanga Çapı: mm (in) 31,83 (1,25)
Şaft devri başına darbe: mm (in) 100 (3,94)
Ağırlık: kg (lb)
, sıfır darbeli ünite için
, her 100 mm'lik darbe
, her bir taşıyıcı
1,19 (2,62)
0,15 (0,33)
0,28 (0,62)

WH40'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Dört KAO montaj braketi
  • Çok yönlü kurulum
  • Merkezileştirilmiş yağlama sistemi
  • Ayarlanabilir bandın yeniden gerdirilmesi
  • Tüm yönlere dönük şekilde takılabilir
  • Kompakt

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top