521H25ADRL6000

521H25ADRL6000

500 Serisi Bilya Rayı, 25mm, Yüksek, Cıvata üstten, İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı

Bekleme Süresi:  6 Hafta*
$6600.00 adet**
Kesim Boyu:

Min: 50.0 mm  Maks: 5950.0 mm  Tolerans +/- 0,1 mm

Sepete Ekle

  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Yeniden dolaşım yoluna dahil edilmiş gres cepleri ile daha uzun yağlama ömrü
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim süresi için stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson AccuGlide'ın Yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[B1] 23,0 mm (±0.05)
[F1] 7,0 mm
[F2] 11,0 mm
[G2] 14,0 mm
[J1] 22,7 mm
[S3] M6
[X] 60,0 mm

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Demiryolu
Ray Stili Cıvata üstten
Boyut 25
Ray Uzunluğu 6.000,0 mm (236,22 in)
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 18,000 kg (39,683 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: