521H25ADRL6000

521H25ADRL6000

Riel de bolas serie 500, 25mm, Alto, Montaje con pernos desde arriba, Aleación de acero cromado duro denso delgado

Plazo de entrega:  6 semanas*
$6600.00 cada uno**
Cortado a medida:

Mín.: 50.0 mm  Máx.: 5950.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm

Agregar al carrito

  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Mayor duración de la lubricación como resultado de los bolsillos de grasa incorporados en el recorrido de recirculación
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario para la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson AccuGlide

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[B1] 23,0 mm (±0.05)
[F1] 7,0 mm
[F2] 11,0 mm
[G2] 14,0 mm
[J1] 22,7 mm
[S3] M6
[X] 60,0 mm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Rieles
Estilo de riel Montaje con pernos desde arriba
Tamaño 25
Longitud del riel 6.000,0 mm (236,22 in)
Clase de precisión Alto
Material Aleación de acero cromado duro denso delgado
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 18,000 kg (39,683 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: