521H25ADRL6000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Trilho de esferas da Série 500, 25mm, Alto, Aparafusar de cima, Liga de aço de cromo fino denso
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
Mín.: 50.0 mm  Máx.: 5950.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm
- Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
- Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
- Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
- Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
- Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
- Vedações modulares modificáveis em campo no local
- Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
- Personalização com oferta de acessórios expandida
- Substitui Thomson AccuGlide