Skip to content Skip to navigation
Unidade de correia WH (SPEEDLine), esfera guiada

Unidade de correia WH (Speedline), esfera guiada

A guia de posicionamento SPEEDLine WH40 é um unidade a acionamento linear miniaturizada para aplicações dimensionais extremamente pequenas e compactas.  Construídas com um coeficiente de atrito baixo, essas guias tornam fácil o encaixe em motores pequenos. Os selos de borracha protegem o mecanismo de sujeira, aumentando a vida útil.

Visão geral

Especificações WH40:

Especificações/Tamanho do eixo WH40
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol.) 40 x 40 (1,6 x 1,6)
Tipo de correia 10 AT 5
Comprimento máximo de curso:
mm (pol.)
2000 (78,7)
Velocidade linear máxima:
m/s (pol./s)
3 (118)
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2) 40 (1575)
Repetibilidade: ± mm (pol.) 0,05 (0,002)
Velocidade máxima de entrada:
rpm (rev./s)
1800 (30)
Limites da temperatura de operação:
°C (°F)
0 a 80 (32 a 176)
Carga dinâmica máxima (Fx): N (lbf)
unidade completa
315 (71)
Carga dinâmica máxima (Fy): N (lbf)
unidade completa
450 (101)
Carga dinâmica máxima (Fz):N (lbf)
unidade completa
600 (135)
Torque de carga dinâmica máxima (Mx):
Nm (lbf-pol.) unidade completa
10 (89)
Torque de carga dinâmica máxima (My):
Nm (lbf-pol.) unidade completa
30 (266)
Torque de carga dinâmica máxima (Mz):
Nm (lbf-pol.) unidade completa
30 (266)
Força máxima do eixo de transmissão (Frd):
N (lbf)
100 (23)
Torque máximo do eixo de transmissão (Mta):
Nm (lbf-pol.)
6 (53)
Diâmetro da polia: mm (pol.) 31,83 (1,25)
Curso por volta do eixo: mm (pol.) 100 (3,94)
Peso: kg (lb)
da unidade com curso zero
de cada 100 mm de curso
de cada carro
1,19 (2,62)
0,15 (0,33)
0,28 (0,62)

Recursos WH40:

  • Quatro suportes de montagem KAO
  • Instalação multidirecional
  • Sistema de lubrificação centralizado
  • Retensionamento do cinto ajustável
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Compacto
Localizar um produto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top