Skip to content Skip to navigation
Atuadores sem haste LM80

Atuadores sem Haste LM80

Os atuadores sem haste LM80 da Thomson são projetados de forma exclusiva para operação silenciosa e são adequados para ambientes internos domésticos e médicos. Com instalação fácil por meio de um projeto T-slot por todo o percurso, este atuador incorpora um motor DC e uma redutor que fornecem movimento ao carro através de um acionador de parafuso de esferas ou de rosca.  Ele consiste de um perfil de alumínio anodizado extrudado e é disponível em modelos verticais e horizontais.

Visão geral

LM80 Especificações

Especificações de desempenho LM80
Versões LM80V - Unidades verticais
LM80I - Unidades verticais (24Vdc only)
LM80H - Unidades horizontais
*Consulte a documentação para as especificações de desempenho
Voltagens de entrada (VDC) 12, 24
Comprimento de percurso máximo:
mm (pol) 
1500 mm (60 pol)
Carga máxima:  N (lbf) 2000 (450)
Torque de carga máximo: Nm (lbf-pol) 750 (6640)
Velocidade máxima sem carga:  mm/s (pol/s) 110 (4,33)
Velocidade máxima à plena carga: 
mm/s (pol/s)               
87 (3,42)
Ciclo de trabalho à plena carga
@ 20 ºC (68 ºF)
15% (120s máx tempo LIGADO)
Tipo de parafuso  Acme ou de esferas
Temperatura de operação:  ºC (ºF) 0 a +40 (32 a +104)
Classe de proteção  IP44 com caixa p/ motor
IP33 sem caixa p/ motor
Controles compatíveis  Varia por modelo
DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS

Características LM80 sem haste

  • Versões horizontais e verticais
  • Perfil em alumínio extrudado auto-suportado
  • Montagem T-slot
  • Porca de segurança em modelos de parafusos de esfera
  • Restrito internamente
  • Proteção de parada suave por mola
  • Proteção do motor por interruptor térmico de rearme automático
  • Cabo e conector de motor
  • Livre de manutenção

Opções de LM80 sem haste

  • Sem caixa para motor
  • Ultrapassagem manual
  • Posições de motor alternativas
  • Extensão de curso até 1500 mm
  • Realimentação do codificador

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top