Skip to content Skip to navigation
Série PC<sup>TM</sup> da Thomson - Atuadores Lineares de Precisão

Série PCTM da Thomson - Atuadores Lineares de Precisão

Os novos atuadores elétricos Thomson da Série PC são projetados para oferecer desempenho superior, poupando tempo e dinheiro com o fácil dimensionamento e seleção do produto, instalação rápida e confiável, e manutenção reduzida.

Personalize sua solução e selecione dentre os comprimentos de curso mais longos disponíveis na indústria, e utilize uma solução de montagem plug and play que acomoda mais de 600 tipos de motores e tamanhos. A densidade de potência excepcional da Série PC permite que você construa uma máquina mais silenciosa e mais compacta.

NOVO! Gravação de Webinar da Série PC: Substitua os Atuadores Pneumáticos por Elétricos >

Visão geral

Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!

Especificações da Série PC

ESPECIFICAÇÕES PC 25 PC 32 PC 40
Tipo de parafuso parafuso esférico parafuso esférico parafuso esférico
Máx. Carga (Fx): N (lbf) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Máx. Curso: mm (pol) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Máx. Velocidade: m/s (pés/s) 1,33 (4,5) 1,00 (3,3) 1,66 (5,5)
Tamanho do Perfil (L x A) mm (pol) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Diâmetro do Parafuso: mm (pol) 10 (0,39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Passo do Fuso: mm (pol) 3, 10
(0,118, 0,39)
4, 10
(0,157, 0,39)
5, 10, 20
(0,197, 0.39, 0,79)
Classe de proteção IP65 IP65 IP65

Benefícios da Série PC: Projetado para Oferecer Valor

  • Alta repetibilidade, precisão de posicionamento
  • Operação suave e silenciosa, ruído reduzido
  • Alta capacidade de carga lateral
  • Extremidade da haste integrada anti rotacional
  • Manutenção rápida e fácil
  • Indicado para cargas pesadas e ambientes severos
  • Alta densidade de energia e longa vida
  • Sem pontos de coleta durante a lavagem
  • Taxa IP 65 apropriada para ambientes severos
  • Resistência à corrosão
  • Montagem simples de acessórios ISO padrão

New Tab

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Dimensionamento

Calculadora

MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top