1TSR9ZMUU+110H
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tipos TSR, 9mm, Padrão, Alto, Padrão de vedação com ressalto,
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
Mín.: 62.0 mm  Máx.: 1005.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm
- Substituição de entrada padrão da indústria
- Construção em aço inoxidável 440 (resistência à corrosão, pouca ou nenhuma lubrificação)
- Precisão de alta precisão (até ± 0,010 mm)
- Operação extremamente suave e silenciosa
- Perfil discreto
- Capacidade de carga de momento alto para aplicações de trilho/carros de transporte único
- Movimento quase sem ruído
- A geometria de ranhura da esfera de arco Gothic permite aplicações de trilho único
- Comprimento de uma peça até 1 metro (nos tamanhos 7 mm a 15 mm)
- Entre em contato com a Thomson para comprimentos e configurações personalizadas