1TSR9ZMUU+110H

1TSR9ZMUU+110H

Tipos de TSR, 9mm, Estándar, Alto, Junta de labio estándar,

Plazo de entrega:  Contactarse con fábrica*
$194.60 cada uno**
Cortado a medida:

Mín.: 62.0 mm  Máx.: 1005.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm


  • Reemplazo estándar del sector
  • Fabricación de acero inoxidable 440 (resistente a la corrosión, con requerimiento bajo o nulo de lubricación)
  • Alto grado de precisión (hasta ±0 .010mm)
  • Funcionamiento extremadamente suave y pacífico
  • Bajo perfil
  • Capacidad de carga de alto momento para aplicaciones de carro/riel único
  • Movimiento tranquilo
  • La geometría de ranuras de bolas con arco gótico permite aplicaciones con un solo riel.
  • Extensión de una pieza hasta 1 metro (en tamaños de 7 mm a 15 mm)
  • Póngase en contacto con Thomson para obtener información sobre extensiones y configuraciones

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 3,3 mm
[H] 10,0 mm (±0.04)
[H1] 2,2 mm
[H4] 5,5 mm
[L1] 31,0 mm
[L2] 20,0 mm
[L3] 10,0 mm
[N] 5,5 mm (±0.04)
[SX] M3x3
[W] 9,0 mm
[W1] 20,0 mm
[W2] 15,0 mm
[W3] 2,5 mm
[W4] 4,5 mm
[X] 20,0 mm
[Y] 7,5 mm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Conjunto
Carro Z - Estándar
Tamaño 9
Longitud del riel 110,0 mm (4,33 in)
Clase de precisión Alto
Material Acero inoxidable
Cantidad de carros 1
Precarga Ajuste con holgura
Peso 0,055 kg (0,122 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica de 100 km 1.255 N (282 lbf)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 1.544 N (347 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 10 N·m (8 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 5 N·m (4 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 2.360 N (531 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: