Skip to content Skip to navigation
Łożyska Ball Bushing ze stali precyzyjnej

Łożyska Ball Bushing ze stali precyzyjnej

Łożyska ze stali precyzyjnej Ball Bushing zapewniają znaczną poprawę wydajności, produktywności i dokładności w porównaniu ze zwykłymi łożyskami o wysokim tarciu i z płaskimi torami.  Konstrukcja w całości ze stali powoduje, że linia produktowa łożysk jest idealna do zastąpienia łożysk zwykłych w zastosowaniach, gdzie występuje wysoka temperatura. Sztywna konstrukcja powoduje, że są one bardzo trwałe w porównaniu do łożysk Ball Bushing z elementami polimerowymi. Po zamontowaniu w standardowym łożysku dzielonym Thomson, łożysko Ball Bushing ze stali precyzyjnej może samodzielnie wyrównać się do 3° w każdym kierunku.

Przegląd

Dane techniczne precyzyjnych, stalowych łożysk Ball Bushing

Wersja łożyska Precyzyjne  Bardzo
precyzyjne
Instrument  Die Set
Rozmiary (in) 3/16" - 2"          3/16" - 2"       1/8" - 1/4"        1" - 2"
Typy łożysk Otwarte
Zamknięte
Regulowane
Zamknięte Zamknięte Zamknięte
Typy łożysk
dzielonych
Otwarte
Otwarte regulowane
Zamknięte regulowane
N/D N/D N/D
Obciążenie łożysk Do 5000 lbf Do 5000 lbf Do 19 lbf Do 1100 lbf
Wersje specjalne Kulki nylonowe
Wbudowane wybieraki
Antykorozyjne
Kulki nylonowe
Wbudowane zabieraki
Antykorozyjne
Dopasowane
Zestawy
bieżni liniowej
Brak

Najważniejsze informacje o produktach ze stali precyzyjnej


  • Konstrukcja wykonana całkowicie ze stali umożliwia pracę w temperaturze do 600°F i zapewnia systemowi maksymalną sztywność
  • Współczynnik roboczy tarcia wynosi zaledwie 0,001
  • Wersja standardowa z elementami ze stali węglowej lub odpornej na korozję stali szlachetnej

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top