Skip to content Skip to navigation
łożyska Miniature Instrument

łożyska Miniature Instrument

Precyzja działania i kompaktowe rozmiary sprawiają, że łożyska Miniature Instrument są idealne do niewielkich mechanizmów i urządzeń wymagających wysokiej powtarzalności oraz zdolności reagowania. Dzięki wymianie zwykłych łożysk prostych o wysokim współczynniku tarcia na łożyska Instrument znacznie obniżany jest współczynnik tarcia, eliminowany efekt stick-slip (drgań ciernych) i zapewniane optymalne funkcjonowanie liniowe. Łożyska Instrument mogą być dostarczane z dopasowanymi obudowami 60 Case LinearRace umożliwiającymi bezproblemowy montaż oraz optymalizującymi działanie i precyzję urządzeń.

Przegląd

Specyfikacje łożysk kulkowych z tuleją Miniature Instrument

Łożyska kulkowe z
tuleją Miniature
Instrument
Średnica
otworu (cale)
Nr części obudowy
60 Case
LinearRace
Długość maks.
Max Length (cale)
Nośność(1)
dynamiczna
(cal-funt)
INST 258-SS  0,1250 / 0,1247  LRI 2  12  7
INST 369-SS  0,1875 / 0,1872  LRI 3  12  9
INST 4812-SS  0,2500 / 0,2497  LRI 4  12  19
Łożyska kulkowe z
tuleją Miniature
Instrument i
zestawy
LinearRace
 Średnica
nominalna
(cale)
  Średnica
zewnętrzna
(cale)
 Długość łożyska
kulkowego
z tuleją
(cale)
  Liczba
bieżni
kulkowych
INST 2 MS1  0,1250  0,3125 / 0,3121  0,500 / 0,485  3
 INST 3 MS1  0,1875  0,3750 / 0,3746  0,562 / 0,547  3
 INST 4 MS1  0,2500  0,5000 / 0,4996  0,750 / 0,735  3
(1)Dynamiczna obciążalność została oparta na okresie eksploatacji odpowiadającym przebiegowi 2 mln cali. Na rzeczywistą obciążalność dynamiczną może mieć wpływ orientacja łożyska oraz kierunek przyłożonych obciążeń.

Łożyska kulkowe z tuleją Miniature Instrument – najważniejsze zalety:

  • Dostępne wraz z dopasowaną obudową 60 Case LinearRace
  • Współczynnik tarcia tylko 0,001
  • Dostępne ze średnicami otworów 1/8, 3/16 i 1/4"
  • Niewielkie rozmiary, waga i niska inercja
  • PreZakres obciążalności 7-19 cali-funt
  • Precyzyjne kulki, pierścień oraz obudowa 60 Case LinearRace wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top