MJ-50-UK 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S

MJ-50-UK 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Miniaturowy maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Miniaturowy maszynowy dźwignik śrubowy, Upright Keyed, Standard, 5:1 Przełożenie, Standard Threaded End

Czas realizacji:  4 Tygodnie*
$1506.59 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 72.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
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
T 304,80 mm (12,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 5:1
Średnica śruby 13 mm / 0,50 in
Skok gwintu śruby 3 mm / 0,10 in
Średnica śruby 9 mm / 0,36 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 50
Ciężar 2 kg / 5,40 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Materiał nakrętki Zastrzeżony brąz Nook
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 4 448 N / 1 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0018 N·m / 0,0160 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 1,58 N·m / 14,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 0,25 kW / 0,33 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 1 350 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 3 812 N / 857 lbf
Wydajność śruby podnoszącej 34%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 889 mm/min / 35 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: