MJ-160-UR 20:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Przekładnia ślimakowa calowa Miniaturowy maszynowy dźwignik śrubowy, Upright Rotating, Standard, 20:1 Przełożenie, Travel Nut Position A
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 1.0 in  Maks.: 72.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
- Niski poziom hałasu
- Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
- Bezpieczny dla obciążeń statycznych
- Niższy koszt