KGS-4005-P3-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-4005-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 40 mm X 5 mm X 6000.00 mm, W prawo, ±12 µm/300mm, Liczba uruchomień: 1

Cięte na długość:

Min.: 26.0 mm  Maks.: 6000.0 mm  Z dokładnością do 0,01 mm


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 39.53 mm (1.556 in)
D2 36.90 mm (1.453 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Średnica rdzenia 36,900 mm (1,453 in)
Skok gwintu 5,0 mm
Długość śruby gwintowanej 6 000 mm
Materiał śruby Stal stopowa
Kierunek gwintu W prawo
Dokładność skoku gwintu 12 µm/300mm
Liczba uruchomień 1
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 0,009 kg/mm

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: