5SS-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

5SS-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Nierdzewny maszynowy dźwignik śrubowy

Stal nierdzewnaPrzekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Inverted Rotating, 1.67 ton Udźwig, 24:1 Przełożenie, Travel Nut Position A

$8837.11 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Odporność na korozję do wymagających środowisk
  • Niski poziom hałasu
  • Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
  • Bezpieczny dla obciążeń statycznych

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: Inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 24:1
Średnica śruby 38 mm / 1,50 in
Skok gwintu śruby 10 mm / 0,38 in
Średnica śruby 27 mm / 1,07 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 64
Ciężar 38 kg / 83,40 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Odlewana wersja AISI 316
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego AISI 316
Materiał śruby AISI 304
Materiał nakrętki Zastrzeżony brąz Nook
Materiał elementów złącznych Seria AISI 300
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 14 857 N / 3 340,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0016 N·m / 0,0140 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 5,42 N·m / 48,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 0,56 kW / 0,75 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 985 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 8 340 N / 1 875 lbf
Tarowy moment oporowy 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 686 mm/min / 27 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: