50-BSJ-UR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

50-BSJ-UR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Kulowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Kulowy dźwignik śrubowy, Upright Rotating, Standard, 50 ton Udźwig, 32:1 Przełożenie, Travel Nut Position A

$27618.09 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Poprawa prędkości, siły, cyklu pracy, przyspieszenia
  • Dłuższy cykl życia (niskie tarcie)
  • Wymaga mniejszej mocy silnika
  • Większa dokładność pozycjonowania

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: Inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 32:1
Średnica śruby 102 mm / 4,00 in
Skok gwintu śruby 25 mm / 1,00 in
Średnica śruby 85 mm / 3,34 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 32
Ciężar 388 kg / 855,00 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Nawęglone 4150
Materiał nakrętki Stal hartowana 1117/8620
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 444 822 N / 100 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0016 N·m / 0,0140 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 157,05 N·m / 1 390,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 3,73 kW / 5,00 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 227 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 57 622 N / 12 954 lbf
Tarowy moment oporowy 10,169 N·m / 90,000 in.-lb.
Moment obrotowy zatrzymania cofania 13,558 N·m / 10,000 ft.-lb.
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 1 372 mm/min / 54 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: