30-MSJ-IK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

30-MSJ-IK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Inverted Keyed, Standard, 30 ton Udźwig, 32:1 Przełożenie, Standard Threaded End

$10677.23 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 32:1
Średnica śruby 86 mm / 3,38 in
Skok gwintu śruby 17 mm / 0,67 in
Średnica śruby 67 mm / 2,65 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 48
Ciężar 162 kg / 357,30 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 266 893 N / 60 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0027 N·m / 0,0240 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 159,42 N·m / 1 411,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 2,61 kW / 3,50 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 156 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 23 860 N / 5 364 lbf
Tarowy moment oporowy 5,649 N·m / 50,000 in.-lb.
Wydajność śruby podnoszącej 34%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 914 mm/min / 36 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: