2SS-MSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

2SS-MSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Nierdzewny maszynowy dźwignik śrubowy

Stal nierdzewnaPrzekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Upright Rotating, 0.66 ton Udźwig, 24:1 Przełożenie, Travel Nut Position A

Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Odporność na korozję do wymagających środowisk
  • Niski poziom hałasu
  • Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
  • Bezpieczny dla obciążeń statycznych

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: Inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 24:1
Średnica śruby 25 mm / 1,00 in
Skok gwintu śruby 6 mm / 0,25 in
Średnica śruby 18 mm / 0,70 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 96
Ciężar 24 kg / 53,50 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Odlewana wersja AISI 316
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego AISI 316
Materiał śruby AISI 304
Materiał nakrętki Zastrzeżony brąz Nook
Materiał elementów złącznych Seria AISI 300
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 5 872 N / 1 320,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0017 N·m / 0,0150 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 1,58 N·m / 14,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 0,37 kW / 0,50 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 1 800 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 5 872 N / 1 320 lbf
Tarowy moment oporowy 0,452 N·m / 4,000 in.-lb.
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 457 mm/min / 18 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: