2AT25AL1240.0 Y=20.0MM - Produkt przestarzały

Produkt 2AT25AL1240.0 Y=20.0MM jest obecnie elementem przestarzałym.

Ta rodzina produktów jest obecnie przestarzała. Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą produktów na stronie z asortymentem szyn profilowych.

2AT25AL1240.0 Y=20.0MM

Seria T, 25mm, Standardowe,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką*
Cięte na długość:

Min.: 176.0 mm  Maks.: 2950.0 mm  Tolerancja ±0,1 mm


  • Wysoka elastyczność przekłada się tylko na bicie promieniowe w klasie N.
  • Opatentowana konstrukcja kanału w kształcie litery „U” zapewnia elastyczność szyny w celu skorygowania słabych podstaw maszyny lub błędów osiowania.
  • Niższy koszt instalacji i krótszy czas montażu dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania kosztownej, obrabianej podstawy i specjalnych narzędzi.
  • Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych prowadnic liniowych o profilu stalowym.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 70,0 mm
[A1] 35,0 mm
[A2] 23,0 mm
[A3] 23,5 mm
[B] 88,0 mm
[E1] 57,0 mm
[E2] 45,0 mm
[H] 36,0 mm
[H1] 29,5 mm
[H2] 22,0 mm
[N1] 12,0 mm
[N5] 8,0 mm
[N6] 10,0 mm
[S1] M6
[S2] M8
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 10,7 mm
[X] 60,0 mm
[LMax] 3 000,0 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Zespół
Wózek A - Standardowe
Rozmiar 25
Długość szyny 1 240,0 mm (48,82 in)
Materiał Stop aluminium
Liczba wózków 2
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Ciężar 1,914 kg (4,221 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 100 km 13 000 N (2 923 lbf)
Obciążalność dynamiczna 50 km 16 380 N (3 682 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Obciążalność statyczna 15 000 N (3 372 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: