20SS-MSJ-U 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Nierdzewny maszynowy dźwignik śrubowy
Stal nierdzewnaPrzekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Upright, 6.66 ton Udźwig, 24:1 Przełożenie, Standard Threaded End
Maks. długość skoku
Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
Konfiguracja dźwignika
- Odporność na korozję do wymagających środowisk
- Niski poziom hałasu
- Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
- Bezpieczny dla obciążeń statycznych