20-MSJ-U 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

20-MSJ-U 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Upright, Standard, 20 ton Udźwig, 24:1 Przełożenie, Standard Threaded End

$4110.59 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 24:1
Średnica śruby 64 mm / 2,50 in
Skok gwintu śruby 13 mm / 0,50 in
Średnica śruby 48 mm / 1,91 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 48
Ciężar 96 kg / 211,85 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 177 929 N / 40 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0025 N·m / 0,0220 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 98,64 N·m / 873,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 1,87 kW / 2,50 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 180 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 18 371 N / 4 130 lbf
Tarowy moment oporowy 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Wydajność śruby podnoszącej 34%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 914 mm/min / 36 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: