20-MSJ-IK 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Inverted Keyed, Standard, 20 ton Udźwig, 8:1 Przełożenie, Standard Threaded End
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
- Niski poziom hałasu
- Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
- Bezpieczny dla obciążeń statycznych
- Niższy koszt