1AT35AL145.0 Y=32.0MM - Produkt przestarzały

Produkt 1AT35AL145.0 Y=32.0MM jest obecnie elementem przestarzałym.

Ta rodzina produktów jest obecnie przestarzała. Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą produktów na stronie z asortymentem szyn profilowych.

1AT35AL145.0 Y=32.0MM

Seria T, 35mm, Standardowe,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką*
Cięte na długość:

Min.: 234.0 mm  Maks.: 2950.0 mm  Tolerancja ±0,1 mm


  • Wysoka elastyczność przekłada się tylko na bicie promieniowe w klasie N.
  • Opatentowana konstrukcja kanału w kształcie litery „U” zapewnia elastyczność szyny w celu skorygowania słabych podstaw maszyny lub błędów osiowania.
  • Niższy koszt instalacji i krótszy czas montażu dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania kosztownej, obrabianej podstawy i specjalnych narzędzi.
  • Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych prowadnic liniowych o profilu stalowym.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 100,0 mm
[A1] 50,0 mm
[A2] 34,0 mm
[A3] 33,0 mm
[B] 117,0 mm
[E1] 82,0 mm
[E2] 63,0 mm
[H] 48,0 mm
[H1] 40,0 mm
[H2] 29,0 mm
[N1] 15,3 mm
[N5] 6,6 mm
[N6] 11,0 mm
[S1] M8
[S2] M10
[S3] M8
[S5] 9,0 mm
[S6] 14,0 mm
[X] 80,0 mm
[LMax] 3 000,0 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Zespół
Wózek A - Standardowe
Rozmiar 35
Długość szyny 145,0 mm (5,71 in)
Materiał Stop aluminium
Liczba wózków 1
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Ciężar 1,069 kg (2,357 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 100 km 25 000 N (5 620 lbf)
Obciążalność dynamiczna 50 km 31 500 N (7 081 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Obciążalność statyczna 28 000 N (6 295 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: