1AT20AL1990.0 Y=5.0MM - Produkt przestarzały
Produkt 1AT20AL1990.0 Y=5.0MM jest obecnie elementem przestarzałym.
Ta rodzina produktów jest obecnie przestarzała. Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą produktów na stronie z asortymentem szyn profilowych.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Seria T, 20mm, Standardowe,
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
Min.: 152.0 mm  Maks.: 2950.0 mm  Tolerancja ±0,1 mm
- Wysoka elastyczność przekłada się tylko na bicie promieniowe w klasie N.
- Opatentowana konstrukcja kanału w kształcie litery „U” zapewnia elastyczność szyny w celu skorygowania słabych podstaw maszyny lub błędów osiowania.
- Niższy koszt instalacji i krótszy czas montażu dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania kosztownej, obrabianej podstawy i specjalnych narzędzi.
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych prowadnic liniowych o profilu stalowym.