1AT20AL110.0 Y=25.0MM - Produkt przestarzały

Produkt 1AT20AL110.0 Y=25.0MM jest obecnie elementem przestarzałym.

Ta rodzina produktów jest obecnie przestarzała. Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą produktów na stronie z asortymentem szyn profilowych.

1AT20AL110.0 Y=25.0MM

Seria T, 20mm, Standardowe,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką*
Cięte na długość:

Min.: 152.0 mm  Maks.: 2950.0 mm  Tolerancja ±0,1 mm


  • Wysoka elastyczność przekłada się tylko na bicie promieniowe w klasie N.
  • Opatentowana konstrukcja kanału w kształcie litery „U” zapewnia elastyczność szyny w celu skorygowania słabych podstaw maszyny lub błędów osiowania.
  • Niższy koszt instalacji i krótszy czas montażu dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania kosztownej, obrabianej podstawy i specjalnych narzędzi.
  • Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych prowadnic liniowych o profilu stalowym.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 63,0 mm
[A1] 31,5 mm
[A2] 20,0 mm
[A3] 21,5 mm
[B] 76,0 mm
[E1] 53,0 mm
[E2] 40,0 mm
[H] 30,0 mm
[H1] 25,0 mm
[H2] 18,0 mm
[N1] 10,0 mm
[N5] 6,3 mm
[N6] 7,5 mm
[S1] M5
[S2] M6
[S3] M5
[S5] 5,8 mm
[S6] 9,5 mm
[X] 60,0 mm
[LMax] 3 000,0 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Zespół
Wózek A - Standardowe
Rozmiar 20
Długość szyny 110,0 mm (4,33 in)
Materiał Stop aluminium
Liczba wózków 1
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Ciężar 0,307 kg (0,677 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 100 km 9 000 N (2 023 lbf)
Obciążalność dynamiczna 50 km 11 340 N (2 549 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Obciążalność statyczna 11 000 N (2 473 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: