10-MSJ-DC 24:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S

10-MSJ-DC 24:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S
Maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Double Clevis, Standard, 10 ton Udźwig, 24:1 Przełożenie, Clevis End

Czas realizacji:  4 Tygodnie*
$4438.84 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Niski poziom hałasu
  • Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
  • Bezpieczny dla obciążeń statycznych
  • Niższy koszt

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
T 1 828,80 mm (72,000 in)
Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: Inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 24:1
Średnica śruby 51 mm / 2,00 in
Skok gwintu śruby 13 mm / 0,50 in
Średnica śruby 36 mm / 1,41 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 48
Ciężar 60 kg / 132,90 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 88 964 N / 20 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0021 N·m / 0,0190 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 43,39 N·m / 384,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 1,12 kW / 1,50 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 246 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 12 513 N / 2 813 lbf
Tarowy moment oporowy 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Wydajność śruby podnoszącej 40%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 914 mm/min / 36 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: