0.5HL-BSJ-IR 20:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

0.5HL-BSJ-IR 20:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Kulowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Kulowy dźwignik śrubowy, Inverted Rotating, High Lead, 1/2 ton Udźwig, 20:1 Przełożenie, Travel Nut Position A

Czas realizacji:  12 Tygodnie*
$1156.58 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 72.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Poprawa prędkości, siły, cyklu pracy, przyspieszenia
  • Dłuższy cykl życia (niskie tarcie)
  • Wymaga mniejszej mocy silnika
  • Większa dokładność pozycjonowania

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
L 304,80 mm (12,000 in)
Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: Inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 20:1
Średnica śruby 16 mm / 0,63 in
Skok gwintu śruby 13 mm / 0,50 in
Średnica śruby 13 mm / 0,50 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 40
Ciężar 3 kg / 5,70 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Nawęglone 4150
Materiał nakrętki Stal hartowana 1117/8620
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 4 448 N / 1 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0011 N·m / 0,0100 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 1,15 N·m / 10,20 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 0,12 kW / 0,17 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 1 030 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 2 616 N / 588 lbf
Tarowy moment oporowy 0,113 N·m / 1,000 in.-lb.
Moment obrotowy zatrzymania cofania 1,356 N·m / 1,000 ft.-lb.
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 1 092 mm/min / 43 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: